Quadro
QUADRO LED-HI-Ex
Quadro Ex LED Leuchte 37cd Zone 2, 22
115-230VAC/DC RAL7035 RD
Produktnummer:
21108645009
Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 2/22 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
Produktinformationen "QUADRO LED-HI-3G/3D HV RD"
Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 2/22 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit - Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
- Mehrspannungsnetzteil - Ein Gerät für alle Spannungen weltweit, reduziert Lagerhaltung
- Artikelnummer
- 21108645009
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 104-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (DC)
- 104-253 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 37 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 140,99 m
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Staubgruppe für Zonen
- IIIB
- Ex-Zone Bereich Gas
- 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 22
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 95 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131019275
- ETIM-Class
- EC001335
- Produktabmessungen (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Artikelnummer
- 21108645009
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 104-253 V
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 115-230 V
- Spannungsbereich (DC)
- 104-253 V
- Spannungsart
- AC/DC
- Lichtstärke cd (cd)
- 37 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Dauerlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Funktion Dauerlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 462,57 ft.
- Lampenart
- LED
- Mittlere Lebensdauer
- 50000 h
- Gasegruppe für Zonen
- IIC
- Staubgruppe für Zonen
- IIIB
- Ex-Zone Bereich Gas
- 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 22
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 95 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131019275
- ETIM-Class
- EC001335
- Produktabmessungen (inch)
- 5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,12 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 578.37 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 578.37 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.29 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Zertifikat EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.72 MB | Download | |
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | N/A | 61.86 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | N/A | 35.97 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | N/A | 499.37 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | N/A | 1.29 MB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 8.6 | 7.1 | 9 | |
| Warnen | 17.2 | 14.2 | 18 | |
| Informieren | 38.7 | 32 | 40.5 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 28.2 | 23.3 | 29.5 | |
| Warnen | 56.4 | 46.6 | 44.3 | |
| Informieren | 127 | 104.8 | 81.2 | |