Quadro
QUADRO F12-S-M
Quadro Xenon Blitzleuchte 13J 178cd überwacht
230VAC RAL7035 YE
Produktnummer:
21042103179
Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Entspricht der Richtlinie des Schweizer Bundesamts für Strassen für Tunnelsicherheits-Signalisation - Bewährtes Tunnelsicherheitslicht
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
Produktinformationen "QUADRO S-M-FLEX 230 AC YE"
Die Leuchten der QUADRO Serie bieten leistungsstarke optische Signalisierung mit Xenon- und LED-Technologie für anspruchsvolle Industrie- und Ex-Anwendungen. Ihre robuste, kompakte Bauweise und zertifizierte Ausführung ermöglichen eine zuverlässige Alarmierung auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
- Angespritzte Dichtung mit perfektem Sitz - Sorgt für schnelle und sichere Installation
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse - Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen weltweit
- Verriegelungselemente außerhalb der Dichtungen - Gewährleistung einer sicheren Gehäuseabdichtung
- Entspricht der Richtlinie des Schweizer Bundesamts für Strassen für Tunnelsicherheits-Signalisation - Bewährtes Tunnelsicherheitslicht
- Mechanisch gesicherte Blitzröhre - Hohe Stoß‑ und Vibrationsfestigkeit
- Artikelnummer
- 21042103179
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 178 cd
- Haubenfarbe
- Gelb
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 309,25 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 12000000
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 95 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119623
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Artikelnummer
- 21042103179
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 230-230 V
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Lichtstärke cd (cd)
- 178 cd
- Haubenfarbe
- Gelb
- Art des optischen Signals
- Blitzlicht
- Funktion Blitzlicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 1014,59 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 12000000
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 95 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 66/67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- IK Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262)
- IK08
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Gehäusematerial
- Polycarbonat
- Material der Leuchtenhaube
- PC
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119623
- ETIM-Class
- EC001333
- Produktabmessungen (inch)
- 5,12 zoll x 5,12 zoll x 5,12 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 174.82 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 123.24 KB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 132.54 KB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 498.24 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 551.82 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 551.82 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 211.07 KB | Download | |
| Manual QUADRO S | N/A | 498.24 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 22.2 | 14.5 | 22 | |
| Warnen | 44.4 | 29 | 44 | |
| Informieren | 99.9 | 65.3 | 99 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 72.8 | 47.6 | 72.2 | |
| Warnen | 145.7 | 95.1 | 108.3 | |
| Informieren | 327.8 | 214.1 | 198.5 | |