- Unternehmen
- Klimatisierungslösungen
-
Signalisierungslösungen
- FIND A PRODUCT
- LÖSUNGEN & BERATUNG
- SERVICE & SUPPORT
- TOOLS & DOWNLOADS
- Experience Center
Produkte filtern
Intense BR50 vorkonfiguriert Katalog
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Signalsäule 2-stufig Stativ 100mm
12-24VAC/DC
- Artikelnummer
- 22118200004
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Signalsäule 2-stufig Stativ 100mm
115VAC
- Artikelnummer
- 22115200001
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Signalsäule 3-stufig Stativ 100mm
12-24VAC/DC
- Artikelnummer
- 22118300009
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Signalsäule 3-stufig Stativ 100mm
12-24VAC/DC
- Artikelnummer
- 22118300010
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Signalsäule 3-stufig Stativ 100mm
115VAC
- Artikelnummer
- 22115300001
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Signalsäule 3-stufig Stativ 100mm
115VAC
- Artikelnummer
- 22115300002