Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "Zener Barrier Z928 28V AC 300 Ohm"

Zenerbarriere Z928 28V AC 300 Ohm
Technische Daten
Artikelnummer
38109300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils Signaltechnologie
Ex-Barriere
ETIM-Class
EC002750
GTIN (EAN)
4061131165750
Gewicht des Produkts (kg)
0,2 kg
Artikelnummer
38109300000
ETIM-Class
EC002750
Gewicht des Produkts (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131165750
Art des Zubehörs/Ersatzteils Signaltechnologie
Ex-Barriere
Produktabmessungen (inch)
4,528 zoll x 4,567 zoll x 0,492 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.33 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 351.01 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 351.01 KB Download