Understanding BABAA Compliance
《建设美国、购买美国法案》(BABAA)规定,用于联邦政府资助的基础设施项目的产品必须符合特定的美国制造标准。 百能堡(Pfannenberg)的 NEMA 4/4X 不锈钢冷却机组在位于纽约州兰开斯特的工厂进行设计和组装,其美国本土采购部件占比超过 55%,符合该法案对制造产品的要求。
这些冷却单元非常适合为基础设施应用中的工业控制柜提供冷却,例如水和废水处理、公共交通系统、公用事业变电站、电信/宽带以及可再生能源设施。我们的解决方案专为恶劣的户外和冲洗环境设计,在合规性、性能和耐用性方面表现出色,并辅以可靠的文档和美国本土技术支持。
Made in the USA
虽然并非所有百能堡(Pfannenberg)热管理产品都完全符合BABAA合规性的严格定义,但其中许多产品仍由美国工人使用国内和进口零部件,在位于纽约州兰开斯特的工厂生产,并自豪地标注美国制造。
这种本土制造不仅支持当地就业、确保高品质,还能提供我们基础设施合作伙伴所依赖的快速交货周期和优质服务。
无论您需要符合 BABAA 标准的解决方案,还是仅仅希望获得美国制造带来的可靠性保障,百能堡都随时准备为您提供服务。