篩選產品
PF EMC 产品目录
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 AEMC UL
- 商品编号
- 11811101054
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- 商品编号
- 11811101055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- 商品编号
- 11811101066
PF 11000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 AEMC UL
- 商品编号
- 11811151054
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 24m³/h 93 mm x 93 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- 商品编号
- 11811151055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011EMC UL
- 商品编号
- 11811801050
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- 商品编号
- 11811801054
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- 商品编号
- 11811801055
PF 11000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- 商品编号
- 11811801066
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 70m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 9011EMC UL
- 商品编号
- 11822101050
PF 22000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 70m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035 AEMC UL
- 商品编号
- 11822101054
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 70m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- 商品编号
- 11822101055
PF 22000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 64m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 AEMC UL
- 商品编号
- 11822103054
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 64m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- 商品编号
- 11822103055
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 70m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035EMC UL
- 商品编号
- 11822151055
PF 22000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 64m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 AEMC UL
- 商品编号
- 11822153054
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 64m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- 商品编号
- 11822153055
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 61m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
48VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- 商品编号
- 11822701055
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 61m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011EMC CBL UL
- 商品编号
- 11822801050
PF 22000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 61m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035 AEMC CBL UL
- 商品编号
- 11822801054
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 61m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 7035EMC CBL UL
- 商品编号
- 11822801055
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 56m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 9011EMC UL
- 商品编号
- 11822803050
PF 22000 A
过滤风扇 PF 第四代 EMC 56m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 AEMC UL
- 商品编号
- 11822803054
PF 22000
过滤风扇 PF 第四代 EMC 56m³/h 126.5 mm x 126.5 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035EMC UL
- 商品编号
- 11822803055