PFH-T 650-1200W

Kompakt-Heizgebläse mit integriertem Thermostat 650–1200 W
  • großes Leistungs-/Volumenverhältnis ⇒ schmales, kompaktes Design
  • großer Heizleistungsbereich in einem Gehäuse (200–1200 W)
  • schnelles Heizen durch PTC Technologie
  • Wand- und DIN-Schienenmontage
  • geringe Oberflächentemperatur
  • Fingerschutz am Ein- und Austritt
  • einstellbarer Thermostat integriert

DIN-schienenmontage

extreme T-bedingungen

integrierter thermostat

Technische Daten

DatenPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Heizleistung (Tu = +10 °C)650 W800 W1000 W1200 W
Schutzart bei
bestimmungsgemäßem Einsatz
IP 20
Einstellbereich–20 … +40 °C / –4 … +104 °F
Einsatztemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
Lagertemperatur–40 … +70 °C / –40 … +158 °F
MontageartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715
oder 4 x M5 Schrauben (nicht enthalten)

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506614_Rev21_Jan26_FLH_PFH_CFH_250-1200.pdf pdf 42 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev02_Sep25_FLH_PFH_250-1200.pdf pdf 31 KB Download
Operating instructions PFH-T pdf 320 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 680 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 5,2 MB Download

UL recognized Zertifikat UL508/CSA C22.2 No.14-13

  • Englisch
pdf 210 KB Download

UL recognized Zertifikat UL499/CSA C22.2 No.88-1958

  • Englisch
pdf 290 KB Download

CSA Zertifikat

  • Englisch
pdf 180 KB Download

Bestellung

BestelldatenPFH-T 650PFH-T 800PFH-T 1000PFH-T 1200
Artikelnummer230 V17065710034170807100341709971003417099810034
  • Artikelnummern weiterer Varianten, sowie größerer Mengen auf Anfrage

Produktvorteile

  1. 1

    Variable Befestigungsmöglichkeiten

    direkt mittels Schrauben an der Wand oder Schnappbefestigung auf DIN-Profilschiene.

  2. 2

    Sicherer Schutz

    vor Kondensatbildung im Schrank durch schnelles Heizen mittels PTC-Technologie.

  3. 3

    Großer Heizleistungsbereich

    von 200 bis 1.200 Watt in einem schmalen, kompakten Gehäuse.

  4. 4

    Elektrischer Anschluss

    über Klemmleiste.

  5. 5

    Fingerschutz

    am Luftein- und -austritt, sowie geringe Oberflächentemperatur sorgen für sichere Handhabung.

  6. 6

    Finden vorwiegend Anwendung

    in größeren Schaltschränken zur Vermeidung von zu niedrigen Temperaturen oder zu hoher

  7. 7

    Integrierter einstellbarer Thermostat

    zur automatischen Regelung der Schrankmindesttemperatur.