| Daten | PAS 6043 | ||
|---|---|---|---|
| Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 230 V 1~ | |||
| Spezifische Kälteleistung | 20 W/K | ||
| Luftvolumenstrom freiblasend | intern | 240 / 280 m³/h | |
| extern | 240 / 280 m³/h | ||
| Umgebungstemperatur | –25 … +55 °C / –13 … +131 °F | ||
| Schutzart nach EN 60529 | IP 54 | gegenüber dem Schaltschrank, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | |
| IP 34 | gegenüber der Umgebung, bei bestimmungsgemäßem Einsatz | ||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.