FLZ 700

Thermostate
  • Automatischer Heiz-/Kühlumschaltbetrieb für Peltier-Geräte – Schaltet das PCM je nach Bedarf zwischen Kühlen und Heizen um
  • Speziell für Pfannenberg Peltier-(PCM)-Anwendungen entwickelt – Optimiertes Regelkonzept für thermoelektrische Kühl-/Heizgeräte
  • Variable Hysterese – Anpassbar an die Anforderungen der Anwendung Gap-Modus – Spart Energie, wenn kein Betrieb erforderlich ist
  • Bedarfsabhängiger Betrieb von Klimatisierungsgeräten – Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierter Schnappbefestiger – Schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene

Technische Daten

DatenFLZ 700
KontaktartDC Polaritätsumkehr
Schalttemperaturdifferenz2 wählbare Modi: Hysterese 1...10 K oder Schaltabstand 1...40 K
Schaltpunkttoleranz3 K
Max. SchaltleistungN.C.15 A
N.O.15 A
DCmax 540 W
Einsatztemperaturbereich–20 … +70 °C / –4 … +158 °F
Geeignet für den Betrieb vonPeltier-Geräte
AnschlussartSchnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 230 KB Download

3D-Modell STEP

zip 3,0 MB Download

Bestellung

BestelldatenFLZ 700
Artikelnummer17270802070