Quadro F12-3G/3D ATEX

Blitzleuchten 7,5 Joule

Die Blitzleuchte Quadro F12 3G/3D ist für robuste Anforderungen unter Industriebedingungen konstruiert und ist als optischer Gefahrenmelder einsetzbar. Die für den Innen- und Außeneinsatz geeignete Blitzleuchte erzeugt helle Lichtimpulse, die einen hohen Aufmerksamkeitseffekt erzeugen.

Für den Einsatz in Zone 2 gemäß EN 60079-10-1 und Zone 22 gemäß EN 60079-10-2 geeignet, zertifiziert für die Kategorien 3G und 3D (Gase und Staub im Ex-Bereich)

Zugelassen für die Brandalarmierung in explosionsgefährdeten Umgebungen

Einsetzbar für Gase der Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4, sowie für nichtleitende Stäube unter Berücksichtigung, dass die Oberflächentemperatur des Betriebsmittels +105 °C nicht übersteigt

3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

schlagfestes Gehäuse

Schutzart

Schutzart

Betriebs-temperatur

Garantie

24 V DC

Genehmigt durch CNBOP-PIB

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
weiß
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro F12-3G/3D ATEX
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V95–127 V18–30 V
Nennstromaufnahme90 mA140 mA360 mA
Einschaltstrom begrenzt auf<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity Quadro F12 -3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506625_Rev11_Mar24_Quadro F12-3G_3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev01_Mar24_Quadro F12-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO 3G/3D pdf 960 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 260 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 310 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 190 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 190 KB Download

Baumusterprüfbescheinigung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 2,4 MB Download

Planungshilfe

  • Deutsch
pdf 3,4 MB Download

EN 54-23 EU Zertifikat

  • Englisch
  • Polnisch
pdf 2,2 MB Download

CNBOP Zertifikat

  • Polnisch
pdf 1,0 MB Download

CE Leistungserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,2 MB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenQuadro F12-3G/3D ATEX
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC
KlarArtikelnummer2104110100821041801008
GelbArtikelnummer2104110300821041803008
OrangeArtikelnummer2104110400821041804008
RotArtikelnummer2104110500821041805008

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Keine fehlerhafte Montage

    Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.

  2. 2

    Schlagfestes Gehäuse (IK08)

    Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle Anwendungen.

  3. 3

    Gehäuseschutz: IP 66/67

    Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  4. 4

    –40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur

    Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet. Sicherer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

  5. 5

    Einschaltstrombegrenzung

    integriert. Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

  6. 6

    Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen

    erlauben fast alle Installationsarten.

  7. 7

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.

  8. 8

    Verwendung langlebiger Komponenten

    Instandhaltung und Reparaturkosten sind auf ein Minimum reduziert.