PMF 2015

Rundum-Blitzleuchten 14 Joule

Extrem hell durch 14 Joule Gesamtblitzenergie der Impulsgruppe und Lichtbündelung mit Fresnell-Optik bei geringer Leistungsaufnahme (energiesparend)

  • wahlweise drei verschiedene Blitzkombinationen mit hoher Blitzfolge (bei PMF 2015 zwei Blitzkombinationen)
  • hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile – ohne Austausch mechanischer oder elektrischer Verschleißteile
  • vielfältige Montagemöglichkeiten – direkt oder mit einem Winkel
  • Austauschbarkeit durch weit verbreitetes Bohrbild möglich
  • extrem zuverlässig und langlebig: Einbauen und vergessen!
  • für Kräne und Flurförderfahrzeuge besonders geeignet
  • höchste mechanische Stabilität, schockgeprüft gemäß DIN EN 60069-2-29 (PMF 2020, GL-Zulassung ist Standard)
  • Blitzröhre zusätzlich mit Stahlbügel gesichert
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Betriebs-temperatur

EurAsien Conformity

Pfannenberg 3D-Coverage

PMF 2015 – Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenPMF 2015
Nennspannung230 V AC110 V AC24 V DC12 V DC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V90–135 V18–30 V11–15 V
Nennstromaufnahme4 Blitze0,07 A0,14 A0,6 A1,1 A
2 Blitze0,08 A0,16 A0,65 A1,2 A

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506669_Rev18_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 40 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev01_Mar24_ABL_etc.pdf pdf 29 KB Download
Manual PMF 2015 pdf 250 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 360 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (IGS)

  • Englisch
zip 320 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (SAT)

  • Englisch
zip 260 KB Download

3D-Modell Winkelmontage (STEP)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell Direktmontage (IGS)

  • Englisch
zip 450 KB Download

3D-Modell Direktmontage (SAT)

  • Englisch
zip 370 KB Download

3D-Modell Direktmontage (STEP)

  • Englisch
zip 240 KB Download

DNV/GL Typzulassung

  • Englisch
pdf 110 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenPMF 2015 DirektmontagePMF 2015 Winkelmontage
HaubenfarbeNennspannung230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
OrangeArtikelnummer21007104000210078040002100710401021007804010
RotArtikelnummer21007105000210078050002100710501021007805010

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Sichere 360°-Alarmierung

    über größte Distanzen (Innen- oder Außenbereich).

  2. 2

    Hohe Zuverlässigkeit

    und lange Lebensdauer durch Verwendung modernster elektronischer Bauteile – keine rotierenden, verschleißenden Bauteile.

  3. 3

    30 Joule

    Maximale Blitzenergie 30 Joule zur Alarmierung auf großen Flächen oder in großen Hallen.

  4. 4

    Gute Lichtbündelung

    Durch die als Fresnel-Linse ausgebildete Haube und die spezielle Xenon-Blitzröhre wird eine gute Lichtbündelung in horizontaler Ebene erreicht.

  5. 5

    Verlässlicher Einsatz

    unter schwierigsten Arbeits- und Produktionsbedingungen, z. B. möglichen Spannungsschwankungen, hohen Umgebungstemperaturen bis +55 °C oder hoher Luftfeuchtigkeit bis 90 %.

  6. 6

    Sehr gute Erkennbarkeit

    über große Entfernungen bei geringer Leistungsaufnahme.

  7. 7

    Montagefreundlich

    Vielfältige Montagemöglichkeiten; Winkelmontage mit massivem Edelstahlwinkel oder Direktmontage mit beiliegender Flachdichtung.