Quadro S-M-Flex

Blitzleuchten 13 Joule

Bewährte Tunnelsicherheitsleuchte; konform zur Richtlinie des Bundesamtes für Straßen, Schweiz: ”Signalisation der Sicherheitseinrichtungen in Tunneln”

  • synchrones Blitzen von bis zu 10 Leuchten in Serie ohne zusätzliches Steuergerät
  • Einschaltstrom ist auf unterhalb 1 A begrenzt
  • integrierte Funktionsüberwachung mit Störmeldekontakt
  • variable Helligkeits- und Blitzfrequenzeinstellung vor Ort am Gerät
  • Verwendung von Doppelpolklemmen zum einfachen Anschluss parallel betriebener Leuchten
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

Betriebs-temperatur

Synchronbetrieb

Einschaltstr. begrenzung

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
weiß
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenQuadro S-M-Flex
Nennspannung230 V AC115 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich195–253 V95–127 V
Nennstromaufnahme250 mA (1 Hz / 13 J)350 mA (1 Hz / 13 J)
Einschaltstrom begrenzt auf<1 A / 10 ms
Alarmausgang230 V / 80 mA

Downloads

Beschreibung Typ Größe
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO S pdf 570 KB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 450 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 180 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 130 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 140 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 640 KB Download

MultiCAD-Data

Informationen zur Konfiguration und Nutzung der CAD-Daten finden Sie hier.

Bestellung

BestelldatenQuadro S-M-Flex
HaubenfarbeNennspannung230 V AC
KlarArtikelnummer21042101179
GelbArtikelnummer21042103179
OrangeArtikelnummer21042104179
RotArtikelnummer21042105179

Folgende Haubenfarben stehen zur Auswahl: Klar, Weiß, Gelb, Orange, Rot, Grün, Blau.

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Produktvorteile

  1. 1

    Keine fehlerhafte Montage

    Die Verschlusselemente befinden sich außerhalb der Dichtungszone. Dadurch beeinflussen sie nicht den hohen IP-Schutz.

  2. 2

    Schlagfestes Gehäuse (IK08)

    Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen. Mehr Sicherheit für alle Anwendungen.

  3. 3

    Gehäuseschutz: IP 66/67

    Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  4. 4

    –40 °C bis +55 °C Umgebungstemperatur

    Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet. Sicherer Betrieb unter allen Umweltbedingungen.

  5. 5

    Einschaltstrombegrenzung

    integriert. Schutz der Schaltkomponenten wie z. B. der Relais-Kontakte.

  6. 6

    Mehrfache Kabeleinführungsöffnungen

    erlauben fast alle Installationsarten

  7. 7

    Alle Anschlüsse sind doppelt ausgeführt

    Dies erlaubt das einfache Durchschleifen der Spannung, ohne dass Klemmen mit 2 Kabeln belegt werden müssen.

  8. 8

    Verwendung langlebiger Komponenten

    Instandhaltung und Reparaturkosten sind auf ein Minimum reduziert.