DTS 3000 Series
DTS 3081
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for washdown app. 700W
230VAC SC 9006 R513A
Número de producto:
13382341300
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13382341300
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,1
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 4,1 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 4,1 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 663 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 2,8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 694 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 694 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 694 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 428 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 428 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 400 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 40 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 10 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 150 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 150 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 325 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 325 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 2.8 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 25 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131064206
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 515 mm x 255 mm x 274 mm
- Número de artículo
- 13382341300
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,1
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 4,1 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 4,1 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 64 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 64 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 663 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 2,8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2368 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2368 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1460,4 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1460 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 14,1 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 104 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 50 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 88,29 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 191,29 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 2.8 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 55,12 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131064206
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 20.78 inch x 10.04 inch x 10.8 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.88 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 11.88 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 439.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 439.16 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 275.65 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.4 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3081 230V 50/60Hz 304SS
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 152.4 mm
- B
- 230.3 mm
- C
- 209.6 mm
- D
- 26.1 mm
- E
- 203.2 mm
- F
- 225.6 mm
- G
- 238.1 mm
- H
- 14.3 mm
- I
- 76.1 mm
- X
- 255.3 mm
- Y
- 515.2 mm
- Z
- 274 mm
- A
- 6 in
- B
- 9.07 in
- C
- 8.25 in
- D
- 1.03 in
- E
- 8 in
- F
- 8.88 in
- G
- 9.37 in
- H
- 0.56 in
- I
- 3 in
- X
- 10.05 in
- Y
- 20.28 in
- Z
- 10.79 in
Dimensiones