DTS 3000 Series
DTS 3681C
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for outdoor app. 7100W
230VAC SC CM 9006 R513A
Número de producto:
13581491308
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3681C 230V 60Hz SC VAH R513A"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13581491308
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 4464 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 4464 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 7100 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 7100 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 7100 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1775 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 107 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261599
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Potencia frigorífica a L55/L45 (50 Hz, W)
- 6800 W
- Potencia frigorífica a L55/L45 (60 Hz, W)
- 6800 W
- Número de artículo
- 13581491308
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 4464 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 4464 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 62,61 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 235,9 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261599
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
- Potencia frigorífica a L55/L45 (50 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Potencia frigorífica a L55/L45 (60 Hz, BTU)
- 23202 btu/h
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 386.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3681C 230V 60Hz SC VAH R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Dimensiones