You are currently viewing content for: Países Bajos · español

Información sobre el producto "DTS 3481C 230V 60Hz SCLH VAH R513A"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13581291388
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Función de calefacción
Sí (1)
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Número de fases
1
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4464 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4464 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
6100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
6100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
6100 W
Cantidad de refrigerante (g)
1400 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
105 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261544
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Número de artículo
13581291388
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Función de calefacción
Sí (1)
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Número de fases
1
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4464 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4464 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
20814 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
20814 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
49,38 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
815,18 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
815,18 cfm
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
231,49 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261544
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 385.47 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 384.07 KB Download

Technical Drawings

DTS 3481C 230V 60Hz SCLH VAH R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
X
400 mm