You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 3181 230V SC LH 304SS"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13385441178
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,64
Corriente de arranque a 50 Hz
10 A
Corriente de arranque a 60 Hz
10 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
795 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
795 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
1235 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
1235 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
1235 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
570 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
570 W
Cantidad de refrigerante (g)
360 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
190 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
190 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
300 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
300 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 8 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
879-1172 W
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
42 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
0-55 °C
GTIN (EAN)
4061131068372
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
748 mm x 395 mm x 237 mm
Número de artículo
13385441178
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,64
Corriente de arranque a 50 Hz
10 A
Corriente de arranque a 60 Hz
10 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
795 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
795 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
4214 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
4214 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
1945 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
1945 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
12,7 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
111,83 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
111,83 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
177 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
177 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 8 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
3000-4000 btu/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
92,59 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131068372
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
29.45 inch x 15.55 inch x 9.3 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.08 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE PDF 328 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 328 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 418.92 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.68 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F N/A pdf 61.13 KB Download
FLZ 520 THERMOSTAT +30..+140F N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

DTS 3181 230V SC LH 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
300 mm
B
310 mm
C
130 mm
D
292 mm
E
25 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
7 mm
I
360 mm
J
265 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
395 mm
Y
748 mm
Z
294 mm
A
11.81 in
B
12.2 in
C
5.12 in
D
11.5 in
E
0.98 in
F
9 in
G
1.5 in
H
0.28 in
I
14.17 in
J
10.43 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
15.55 in
Y
29.45 in
Z
11.57 in