GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6201C
Green Series DTx 6000 Compact Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 1000W
LED 7035 R134a
Número de producto:
13888244055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
Información sobre el producto "DTS 6201C 115V LED 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
- Número de artículo
- 13888244055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- LED
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,1
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 9,1 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 550 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 11,1 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1330 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1150 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 1150 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 880 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 300 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 113.5-126.5 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 11.1 A
- Peso del producto (kg)
- 40 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131262800
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 968 mm x 410 mm x 253 mm
- Número de artículo
- 13888244055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- LED
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,1
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 9,1 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 550 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 11,1 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 4538 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3924 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3002 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 10,58 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 113.5-126.5 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 11.1 A
- Peso del producto (lb.)
- 88,19 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131262800
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 38.11 inch x 16.14 inch x 9.96 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 465.05 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.05 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6201C 115V LED 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Dimensiones