You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 6301C 400V 2~ LED 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
  • Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
Datos técnicos
Número de artículo
13888349055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
LED
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,95
Corriente de arranque a 50 Hz
16 A
Corriente de arranque a 60 Hz
16 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
2
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,77 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,82 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
1500 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
1500 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
850 W
Cantidad de refrigerante (g)
500 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
885 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 4 A
Peso del producto (kg)
39 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262831
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
966 mm x 399 mm x 244 mm
Número de artículo
13888349055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
LED
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,95
Corriente de arranque a 50 Hz
16 A
Corriente de arranque a 60 Hz
16 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
2
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,77 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,82 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
5118 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2900 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
14174,76 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
521 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
521 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 4 A
Peso del producto (lb.)
112,455 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262831
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.98 KB Download
Product sheet DE PDF 465.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 465.88 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 36.04 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 341.96 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 99.9 MB Download
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 947.11 KB Download

Technical Drawings

DTS 6301C 400V 2~ LED 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
X
410 mm
Y
968 mm
Z
253 mm
X
16.14 in
Y
38.11 in
Z
9.96 in