GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6204C
Green Series DTx 6000 Compact Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 1000W
230VAC DIS CM 7035 R1234yf
Número de producto:
13888251355
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
Información sobre el producto "DTS 6204C 230V DIS 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
- Número de artículo
- 13888251355
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Display
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,1
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 5,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 5,4 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 460 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 505 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 11,1 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, W)
- 1190 W
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1260 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 950 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1090 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 950 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 730 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 820 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 300 g
- Tipo de refrigerante
- R1234yf
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 11.1 A
- Peso del producto (kg)
- 34 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Número de artículo
- 13888251355
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Display
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,1
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 5,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 5,4 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 460 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 505 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 11,1 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 4060 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 4299 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 3241 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3719 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2490 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 2798 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 10,58 oz.
- Tipo de refrigerante
- R1234yf
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 541,5 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 11.1 A
- Peso del producto (lb.)
- 74,96 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 341.96 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 466.47 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 465.01 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6204C 230V DIS 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 399 mm
- Y
- 966 mm
- Z
- 244 mm
- X
- 15.71 in
- Y
- 38.03 in
- Z
- 9.61 in
Dimensiones