GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6201C
Green Series DTx 6000 Compact Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 1000W
230VAC DIS 9010 R513A
Número de producto:
13888251910
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
Información sobre el producto "DTS 6201C 230V DIS IT 9010"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Diseño compacto - Permite una fácil integración en armarios pequeños o máquinas compactas
- Número de artículo
- 13888251910
- Tapa/cubierta de color
- blanco
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9010
- Nombre del controlador
- Display
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,1
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 5,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 5,4 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,705 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,82 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 6 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, W)
- 1250 W
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, W)
- 1330 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1150 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 1000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 780 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 880 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 300 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 20 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 920 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 34 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131265962
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 966 mm x 399 mm x 244 mm
- Número de artículo
- 13888251910
- Tapa/cubierta de color
- blanco
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9010
- Nombre del controlador
- Display
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,1
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,2
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 5,4 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 5,4 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,705 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,82 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 6 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 5118 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3924 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2900 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 10,58 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 68 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 99,225 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131265962
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 38.03 inch x 15.71 inch x 9.61 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 4.97 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.98 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 36.04 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 99.9 MB | Download | |
| User manual short | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 947.11 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 471.62 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 469.65 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 6201C 230V DIS IT 9010
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- X
- 410 mm
- Y
- 968 mm
- Z
- 253 mm
- X
- 16.14 in
- Y
- 38.11 in
- Z
- 9.96 in
Dimensiones