DTx 8000 Series
DTS 8031E
Serie DTx 8000E Climatizadores Parcialmente empotrado/Montaje lateral for indoor app. 500W
230VAC CSC 7035 R134a
Número de producto:
13048098335
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
Información sobre el producto "DTS 8031E 230V CSC 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
- Número de artículo
- 13048098335
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,73
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 3,5 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,289 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,332 W
- Valor previo al fusible
- 3 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 500 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 550 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 500 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 330 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 363 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 190 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 590 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 590 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 275 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 275 m³/h
- Peso del producto (kg)
- 17,8 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131238157
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 675 mm x 325 mm x 200 mm
- Número de artículo
- 13048098335
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,73
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 3,5 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 63 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 63 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,289 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,332 W
- Valor previo al fusible
- 3 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1706 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1876,6 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1125,96 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1238,556 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 418 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 347 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 162 cfm
- Peso del producto (lb.)
- 38,06 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131238157
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 26.58 inch x 12.8 inch x 7.87 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 88.97 KB | Download |