You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 8241ES 400V 2~ CSC 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
  • Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
Datos técnicos
Número de artículo
13088799055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Chinese Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,16
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,98
Corriente de arranque a 50 Hz
9,8 A
Corriente de arranque a 60 Hz
11,2 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,462 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,555 W
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
870 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
955 W
Cantidad de refrigerante (g)
340 g
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
1030 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1030 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
620 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
620 m³/h
Peso del producto (kg)
34,5 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131024606
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
950 mm x 400 mm x 200 mm
Número de artículo
13088799055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Chinese Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,16
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,98
Corriente de arranque a 50 Hz
9,8 A
Corriente de arranque a 60 Hz
11,2 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
65 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
0,462 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
0,555 W
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753,2 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2968,44 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3258,46 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
748 oz.
Tipo de refrigerante
R134a
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
606 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
365 cfm
Peso del producto (lb.)
75,9 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131024606
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
37.41 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 437.17 KB Download