DTx 8000 Series
DTS 8241E
Serie DTx 8000E Climatizadores Parcialmente empotrado/Montaje lateral for indoor app. 1000W
400VAC CSC 7035 R134a
Número de producto:
13088299055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
Información sobre el producto "DTS 8241E 400V 2~ CSC 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
- Número de artículo
- 13088299055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,7
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 8,25 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 65 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,589 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,662 W
- Valor previo al fusible
- 3,75 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 1000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 1100 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 1000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 840 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 923 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 430 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 1000 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 570 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 570 m³/h
- Peso del producto (kg)
- 41,2 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131238331
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1350 mm x 400 mm x 200 mm
- Número de artículo
- 13088299055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,7
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,66
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 8,25 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 65 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 65 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 0,589 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 0,662 W
- Valor previo al fusible
- 3,75 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 3412 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 3753,2 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 2866,08 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3149,276 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 15,17 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 588 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 335 cfm
- Peso del producto (lb.)
- 90,64 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131238331
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 53.15 inch x 15.75 inch x 7.87 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 88.97 KB | Download |