DTx 8000 Series
DTS 8841E
Serie DTx 8000E Climatizadores Parcialmente empotrado/Montaje lateral for indoor app. 4000W
400VAC 3~ CSC 7035 R134a
Número de producto:
13080492055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
Información sobre el producto "DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Facilidad de mantenimiento - La cubierta extraíble permite acceder fácilmente a los componentes de control situados en la parte frontal, mientras que el diseño del condensador de microcanales reduce las obstrucciones y simplifica la limpieza durante el mantenimiento rutinario
- Número de artículo
- 13080492055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 30 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 30 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 68 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 2 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2,1 W
- Valor previo al fusible
- 15 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 4000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 4200 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 4000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 3300 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 3500 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1100 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 50 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 1660 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 1660 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1660 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1660 m³/h
- Peso del producto (kg)
- 75 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131245032
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1510 mm x 485 mm x 330 mm
- Número de artículo
- 13080492055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Chinese Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 30 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 30 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 68 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 68 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 2 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 2,1 W
- Valor previo al fusible
- 15 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 13648 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 14330,4 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 11259,6 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 11942 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 2420 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 122 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-440 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 976 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 976 cfm
- Peso del producto (lb.)
- 165,35 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131245032
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 59.45 inch x 19.09 inch x 12.99 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035
- A
- 1022.5 mm
- B
- 12.5 mm
- C
- 540 mm
- D
- 550 mm
- E
- 335 mm
- F
- 380 mm
- H
- 355 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1510 mm
- Z
- 330 mm
Dimensiones