PF IP54
PF 11000 A
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 29m³/h 92 mm x 92 mm
115VAC IP54/NEMA Type 12 7035 A CBL UL
Número de producto:
11611151054
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
- Geometría optimizada de las lamas - Dirige el flujo de aire y evita que la suciedad y el agua incidan directamente sobre las esterillas filtrantes
Información sobre el producto "PF 11000 115V 54 7035 A CBL"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
- Geometría optimizada de las lamas - Dirige el flujo de aire y evita que la suciedad y el agua incidan directamente sobre las esterillas filtrantes
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 25 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 29 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 19 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 11 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 11 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Vida útil L10 (+40 °C)
- 55000 h
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 66 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 62 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,54 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021438
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 11 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 11 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 11 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 33 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Vida útil L10 (+40 °C)
- 55000 h
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.6 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 2,44 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 1,2 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021438
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1.87 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 444.01 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 444.01 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-970_PF 11000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.28 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 115V 54 7035 A CBL
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 92 mm
- B
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.62 in
- B
- 3.62 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Dimensiones