You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 11000 24DC 54 7035"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
  • Geometría optimizada de las lamas - Dirige el flujo de aire y evita que la suciedad y el agua incidan directamente sobre las esterillas filtrantes
Datos técnicos
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
19 m³/h
Flujo de aire en modo combinado DC (m³/h)
12 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
2,4 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
2,4 W
Potencia absorbida en corriente continua
2,4 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
33 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Vida útil L10 (+40 °C)
70000 h
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
92 mm x 92 mm
Dimensiones del producto (mm)
109 mm x 109 mm x 53 mm
Profundidad de instalación (mm)
49 mm
Peso del producto (kg)
0,16 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131263951
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
17 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (cfm)
11 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
11 cfm
Flujo de aire en modo combinado DC (cfm)
7 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
2,4 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
2,4 W
Potencia absorbida en corriente continua
2,4 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
33 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Vida útil L10 (+40 °C)
70000 h
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
3.62 inch x 3.62 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
2,44 pulgada
Peso del producto (lb.)
0,353 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131263951
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 444.01 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.23 MB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download

Technical Drawings

PF 11000 24DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
92 mm
B
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
49 mm
A
3.62 in
B
3.62 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
1.93 in