You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF 22000 12DC 54 7035 CBL EMC"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

Los EMC Ventiladores con filtro de Pfannenberg proporcionan el apantallamiento y la amortiguación necesarios para proteger los equipos frente a las interferencias electromagnéticas cuando se utiliza aire ambiente para la refrigeración. Nuestros EMC Ventiladores con filtro y filtros de escape están fabricados con plásticos reciclables y no metalizados, respetuosos con el medio ambiente.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Red de protección electromagnética - Prevención de la radiación entrante o de las emisiones
  • Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • No es necesario raspar los recubrimientos - Instalación que ahorra tiempo
Datos técnicos
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
10.8-13.2 V
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
61 m³/h
Flujo de aire en modo combinado DC (m³/h)
44 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
5 W
Potencia absorbida en corriente continua
5 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
44 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Versión EMC
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
126.5 mm x 126.5 mm
Dimensiones del producto (mm)
145 mm x 145 mm x 69 mm
Profundidad de instalación (mm)
64 mm
Peso del producto (kg)
0,44 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131032311
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
10.8-13.2 V
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (cfm)
36 cfm
Flujo de aire en modo combinado DC (cfm)
26 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
5 W
Potencia absorbida en corriente continua
5 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
44 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Versión EMC
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
4.98 inch x 4.98 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.72 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
2,52 pulgada
Peso del producto (lb.)
1,103 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131032311
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 569.28 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 569.28 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-971_PF 22000_DC_PDG.STEP N/A STEP 8.26 MB Download

Technical Drawings

PF 22000 12DC 54 7035 CBL EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
126.5 mm
B
126.5 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
64 mm
A
4.98 in
B
4.98 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
2.52 in