PF IP54
PF 22000
Ventiladores con filtro PF 4.ª generación 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 7032 UL
Número de producto:
11622101000
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
- Geometría optimizada de las lamas - Dirige el flujo de aire y evita que la suciedad y el agua incidan directamente sobre las esterillas filtrantes
Información sobre el producto "PF 22000 230V 54 7032"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Un flujo de aire hasta un 30 % superior al de los ventiladores con filtro comparables - Potencias refrigerantes superiores para aplicaciones exigentes
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
- Geometría optimizada de las lamas - Dirige el flujo de aire y evita que la suciedad y el agua incidan directamente sobre las esterillas filtrantes
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 61 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 70 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 44 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 19 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 18 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 19 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 44 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Vida útil L10 (+40 °C)
- 37500 h
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7032
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 125 mm x 125 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 70 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,76 kg
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021803
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
- 36 cfm
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 41 cfm
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
- 26 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 19 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 18 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 19 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 44 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 44 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- cojinete de manguito
- Vida útil L10 (+40 °C)
- 37500 h
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7032
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 2,76 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 1,544 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021803
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 119x119 IP54/TYPE12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 230V 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4.92 in
- B
- 4.92 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.76 in
Dimensiones