You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PWS 3062 115V 60Hz 304SS NV"

El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.

  • Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
  • Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
  • Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
  • Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
  • Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
Datos técnicos
Número de artículo
12358010148
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,33 A
Corriente de arranque a 60 Hz
0,39 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
34
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Número de fases
1
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
0,5 A
Presión de funcionamiento admisible (bar)
10 bar
Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
650 W
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
650 W
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
10 °C
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensión
AC
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
2-60 °C
Peso del producto (kg)
10 kg
GTIN (EAN)
4061131041016
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (mm)
613 mm x 257 mm x 143 mm
Número de artículo
12358010148
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente máximo a 60 Hz
0,33 A
Corriente de arranque a 60 Hz
0,39 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
34
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Número de fases
1
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
0,5 A
Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
2218 btu/h
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
50 °F
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Tipo de tensión
AC
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
36-140 °F
Peso del producto (lb.)
22 lb.
GTIN (EAN)
4061131041016
ETIM-Class
EC002515
Dimensiones del producto (pulgadas)
24.14 inch x 10.13 inch x 5.62 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.14 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 224.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 224.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 3062 115V 60Hz 304SS NV

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
A
130 mm
B
225 mm
C
90 mm
D
120 mm
E
186 mm
F
211.9 mm
X
257 mm
Y
613 mm
Z
143 mm
A
5.12 in
B
8.86 in
C
3.54 in
D
4.72 in
E
7.32 in
F
8.34 in
X
10.12 in
Y
24.13 in
Z
5.63 in