PWx 3000
PWS 3302
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Número de producto:
12358410148
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
- Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
- Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
Información sobre el producto "PWS 3302 115V 60Hz 304SS NV"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
- Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
- Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
- Número de artículo
- 12358410148
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 34
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 1 A
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 3600 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 3600 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 10 °C
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 2-60 °C
- Peso del producto (kg)
- 30 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041498
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 1318 mm x 400 mm x 229 mm
- Número de artículo
- 12358410148
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Frecuencia nominal
- 60 Hz
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,7 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 0,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 34
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 1 A
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 12283 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 50 °F
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 36-140 °F
- Peso del producto (lb.)
- 66 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041498
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 51.89 inch x 15.75 inch x 9.07 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 187.72 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 187.72 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.72 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3302 115V 60Hz 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 427 mm
- B
- 280 mm
- C
- 190.9 mm
- D
- 207.3 mm
- E
- 126.6 mm
- F
- 208.8 mm
- G
- 197.6 mm
- H
- 192.4 mm
- I
- 214 mm
- J
- 266.7 mm
- K
- 330 mm
- L
- 165 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1318 mm
- Z
- 229 mm
- A
- 16.81 in
- B
- 11.02 in
- C
- 7.52 in
- D
- 8.16 in
- E
- 4.98 in
- F
- 8.22 in
- G
- 7.78 in
- H
- 7.57 in
- I
- 8.43 in
- J
- 10.5 in
- K
- 12.99 in
- L
- 6.5 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 51.89 in
- Z
- 9.02 in
Dimensiones