PWx 3000
PWS 31002
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Número de producto:
12358730148
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
- Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
- Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
Información sobre el producto "PWS 31002 460/400V 304SS NV"
El uso de los intercambiadores de calor aire/agua de Pfannenberg resulta especialmente adecuado cuando las temperaturas ambientales son elevadas o cuando el ambiente es especialmente graso o agresivo.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento y bajo nivel de ruido. Ámbitos de aplicación ideales en aquellos casos en los que las máquinas o los procesos de producción se refrigeran con agua templada y, por lo tanto, ya se dispone de agua.
- Control preciso de temperatura - El termostato y la válvula solenoide integrados garantizan un rendimiento de refrigeración preciso
- Fiabilidad en entornos extremos - Funciona de forma segura a temperaturas ambientales de hasta 70 °C
- Resistencia industrial - La robusta carcasa de acero o acero inoxidable garantiza un rendimiento a largo plazo en entornos adversos
- Manejo sin necesidad de mantenimiento - Minimiza el tiempo de inactividad gracias a un sistema de construcción que prácticamente no requiere mantenimiento
- Alta eficiencia de refrigeración - Ofrece un gran rendimiento con caudales bajos y una caída de presión mínima
- Número de artículo
- 12358730148
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,67 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 1,46 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 34
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- CC
- Presión de funcionamiento admisible (bar)
- 10 bar
- Potencia frigorífica en W10/A35 (50 Hz, W, 1135 L)
- 10000 W
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, W, 1135 L)
- 10000 W
- Temperatura máxima del fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima del fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 10 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 2-60 °C
- Peso del producto (kg)
- 57 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041917
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (mm)
- 1664 mm x 501 mm x 307 mm
- Número de artículo
- 12358730148
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Consumo de corriente máximo a 60 Hz
- 0,67 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 1,46 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 34
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusible previo
- CC
- Potencia frigorífica en W10/A35 (60 Hz, BTU, 1135 L)
- 34121 btu/h
- Temperatura máxima del fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima del fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 50 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 360-506 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 400-460 V
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 36-140 °F
- Peso del producto (lb.)
- 126 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041917
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 65.52 inch x 19.75 inch x 12.1 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 186.53 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 186.53 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.64 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 31002 460/400V 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 635 mm
- B
- 350 mm
- C
- 285 mm
- D
- 260 mm
- E
- 240 mm
- F
- 350 mm
- G
- 420 mm
- H
- 210 mm
- X
- 501 mm
- Y
- 1664 mm
- Z
- 307 mm
- A
- 25 in
- B
- 13.78 in
- C
- 11.22 in
- D
- 10.24 in
- E
- 9.45 in
- F
- 13.78 in
- G
- 16.54 in
- H
- 8.27 in
- X
- 19.72 in
- Y
- 65.51 in
- Z
- 12.09 in
Dimensiones