Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Indicación | Advertencia | Alerta | |
|---|---|---|---|
| rojo | |||
| verde | |||
| ámbar | |||
| azul | |||
| transparente |
Los valores mostrados son indicativos. Para una evaluación precisa use Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Datos eléctricos | PMF 2015-M | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 24 V CC | |
| Margen de operación | 18–30 V | |
| Consumo de corriente | luz parpadeante | 0,65 A |
| unidad de supervisión | 0,05 A | |
| Contacto de alarma | versión de contacto | contacto de accionamiento positivo (1x NC, 1x NO) |
| corriente de conmutación | máx. 6 A | |
| Tensión de conmutación | máx. 250 V CA | |
| máx. potencia de conmutación (CA) | 1500 VA | |
| carga mínima recomendada | >50 mW | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
210 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (IGS) |
|
320 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (SAT) |
|
260 KB | Descargar | |
Modelo 3D Bracket (STEP) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (IGS) |
|
450 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (SAT) |
|
370 KB | Descargar | |
Modelo 3D Direct (STEP) |
|
240 KB | Descargar | |
Certificación EAC |
|
300 KB | Descargar | |
EPLAN macro EDZ |
|
650 KB | Descargar |
| Detalles del pedido | PMF 2015-M montaje en soporte | |
|---|---|---|
| Color de lente | Tensión nominal | 24 V CC |
| naranja | Número de artículo | 21007804012 |
| rojo | Número de artículo | 21007805012 |
para largas distancias (interior y exterior).
Los tubos de destello de xenón están asegurados por una abrazadera mecánica y, a diferencia de las luces giratorias con elementos motorizados, no hay riesgo de fallo debido a piezas móviles.
El impulso de alta energía crea un destello intenso de luz para una cobertura eficaz de la señal en grandes áreas.
La óptica de la lente de Fresnel proporciona una corriente de luz horizontal brillante para la transmisión de señal de larga distancia.
soporta temperaturas extremas y está protegido contra posibles fluctuaciones de voltaje.
en largas distancias; bajo consumo de energía.
elija el montaje directo para la instalación superficial plana o el montaje del soporte para sujetarlo a paredes o tuberías.