Climatiseurs
DTS 3185
Série DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for washdown app. 1800W
115VAC SC 9006 R134a
Réf. produit :
13383644158
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Informations sur le produit "DTS 3185 115V SC 304SS"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
- Référence
- 13383644158
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,8
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1224 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 30 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 1800 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 1800 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 1100 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 650 g
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 1200 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 580 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 30 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 1465-2051 W
- Poids du produit (kg)
- 49 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131067306
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 914 mm x 305 mm x 305 mm
- Référence
- 13383644158
- Capot de couleur
- acier inoxydable
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,8
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1224 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 30 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 6142 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 3753 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 22,9 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 104-126 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 341 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 30 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 5000-7000 btu/h
- Poids du produit (lb.)
- 108 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131067306
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 35.99 inch x 12 inch x 12 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 9.34 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.62 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3185 115V SC 304SS
Mounting holes Ø 10 mm
- A
- 430 mm
- B
- 243 mm
- C
- 118 mm
- D
- 11 mm
- E
- 216 mm
- F
- 216 mm
- G
- 45 mm
- H
- 17 mm
- I
- 80 mm
- J
- 265 mm
- K
- 228 mm
- X
- 304 mm
- Y
- 918 mm
- Z
- 305 mm
- A
- 16.93 in
- B
- 9.57 in
- C
- 4.65 in
- D
- 0.43 in
- E
- 8.5 in
- F
- 8.5 in
- G
- 1.77 in
- H
- 0.67 in
- I
- 3.15 in
- J
- 10.43 in
- K
- 8.98 in
- X
- 11.97 in
- Y
- 36.14 in
- Z
- 12.01 in
Dimensions