Climatiseurs
DTS 3481C
Série DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for washdown app. 6100W
SC 9006 R134a
Réf. produit :
13384136158
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
Informations sur le produit "DTS 3481C 460V 60Hz SC VAH"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
Pfannenberg propose des climatiseurs pour l'extérieur certifiés conformes aux normes NEMA : pour l'intérieur (type 12), pour l'extérieur (type 3R/4) et pour l'extérieur / lavage (type 4/4X).
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Unité de commande facile d'accès - Les commandes électriques sont facilement accessibles via le panneau d'accès rabattable
- Référence
- 13384136158
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 2431 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 7 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 6120 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 6120 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 3407 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 650 g
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 55 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- -4 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 2259 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 2259 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 1145 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 1145 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 7 A
- plage de puissance frigorifique régulée (watts)
- 3407-6120 W
- Consigne de température d'usine (°C)
- 10 °C
- Poids du produit (kg)
- 95,3 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131019428
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1452 mm x 400 mm x 500 mm
- Référence
- 13384136158
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 56
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 2431 W
- Type de fusible
- CC
- Valeur du fusible
- 7 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 20901 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 11636 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 22,93 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R134a
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 131 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 25 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (60 Hz)
- 400-460 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 1330 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 674 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- CC / 7 A
- plage de puissance frigorifique régulée (BTU)
- 11741-20657 btu/h
- Consigne de température d'usine (°F)
- 50 °F
- Poids du produit (lb.)
- 210,1 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131019428
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 57.17 inch x 15.8 inch x 19.7 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.86 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.84 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 3481C 460V 60Hz SC VAH
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 610 mm
- B
- 325 mm
- C
- 160 mm
- D
- 310 mm
- E
- 12.5 mm
- F
- 216 mm
- G
- 280 mm
- H
- 26 mm
- I
- 350 mm
- J
- 175 mm
- K
- 280 mm
- L
- 340 mm
- M
- 20 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1452 mm
- Z
- 500 mm
- A
- 24.02 in
- B
- 12.8 in
- C
- 6.3 in
- D
- 12.2 in
- E
- 0.49 in
- F
- 8.5 in
- G
- 11.02 in
- H
- 1.02 in
- I
- 13.78 in
- J
- 6.89 in
- K
- 11.02 in
- L
- 13.39 in
- M
- 0.79 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 57.17 in
- Z
- 19.69 in
Dimensions