You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTT 6204 400V 2~ LED VAH"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Protection contre les condensats - Quadruple protection contre les condensats grâce à un système de gestion de condensat idéal et breveté
  • Protection contre les condensats - L'air chaud est réparti sur un grand évaporateur, ce qui réduit la vitesse de l'air et minimise le risque d'entraînement d'eau dans l'armoire électrique
  • Protection contre les condensats - Le positionnement de l'évaporateur dans la partie supérieure du groupe frigorifique permet un écoulement sans problème des condensats, sans contact avec l'armoire électrique
  • Protection contre la condensation - Le circuit de réfrigérant optimisé empêche la formation de ponts thermiques et réduit le risque d'écoulement de condensats dans l'armoire électrique
Caractéristiques techniques
Référence
13816249315
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Nom du contrôleur
LED
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,0
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,2
Courant d'appel à 50 Hz
19,7 A
Courant d'appel à 60 Hz
23 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Montage par le haut
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
475 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
505 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
6 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
950 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
950 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
650 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
750 W
Quantité de réfrigérant (g)
280 g
Type de fluide frigorigène
R1234yf
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
540 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
590 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Poids du produit (kg)
32 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
451 mm x 588 mm x 393 mm
Référence
13816249315
Capot de couleur
acier inoxydable
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Nom du contrôleur
LED
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,0
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,2
Courant d'appel à 50 Hz
19,7 A
Courant d'appel à 60 Hz
23 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Montage par le haut
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
475 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
505 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
6 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
3242 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
2218 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
2559 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
9,877 oz.
Type de fluide frigorigène
R1234yf
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
414-506 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
318 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
347 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 6 A
Poids du produit (lb.)
70,55 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
17.76 inch x 23.15 inch x 15.47 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 48.7 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 490.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 489.43 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1.29 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 166.26 MB Download

Technical Drawings

DTT 6204 400V 2~ LED VAH

Dimensions
A
260 mm
B
492 mm
X
588 mm
Y
451 mm
Z
393 mm
A
10.24 in
B
19.37 in
X
23.15 in
Y
17.76 in
Z
15.47 in