You are currently viewing content for: Seychelles · français

Informations sur le produit "DTT 6801 400V 3~ LED VAH"

Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.

  • Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
  • Protection contre les condensats - Quadruple protection contre les condensats grâce à un système de gestion de condensat idéal et breveté
  • Protection contre les condensats - L'air chaud est réparti sur un grand évaporateur, ce qui réduit la vitesse de l'air et minimise le risque d'entraînement d'eau dans l'armoire électrique
  • Protection contre les condensats - Le positionnement de l'évaporateur dans la partie supérieure du groupe frigorifique permet un écoulement sans problème des condensats, sans contact avec l'armoire électrique
  • Protection contre la condensation - Le circuit de réfrigérant optimisé empêche la formation de ponts thermiques et réduit le risque d'écoulement de condensats dans l'armoire électrique
Caractéristiques techniques
Référence
13256832015
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Nom du contrôleur
Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,5
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,14
Courant d'appel à 50 Hz
17,1 A
Courant d'appel à 60 Hz
19,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Montage par le haut
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1,601 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1989 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
10 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
4000 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
4250 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
4000 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
3260 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
3495 W
Quantité de réfrigérant (g)
1250 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
50 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
25 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
1970 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
2180 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
1420 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
1530 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 10 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
77 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131055211
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
485 mm x 795 mm x 575 mm
Référence
13256832015
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
9006
Nom du contrôleur
Standard Controller
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
2,5
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
2,14
Courant d'appel à 50 Hz
17,1 A
Courant d'appel à 60 Hz
19,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
34
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Montage par le haut
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Nombre de phases
3
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1,601 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1989 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
10 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
13649 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
14502 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
11124 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
11925 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
35436,9 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
122 °F
Température interne du boîtier (°F)
77 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-440 V
Plage de tension (60 Hz)
360-440 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
1159 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
836 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
836 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 10 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
169,785 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131055211
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
19.1 inch x 31.3 inch x 22.64 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.58 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 164.73 KB Download
Product sheet DE pdf 435.35 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 434.4 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 1007.02 KB Download
Conformity DTT 6xx1 N/A pdf 70.84 KB Download
Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf N/A pdf 37.21 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
OP. inst. DTT 6801 400V SC N/A pdf 46.58 MB Download

Technical Drawings

DTT 6801 400V 3~ LED VAH

Dimensions
A
392 mm
B
692 mm
X
795 mm
Y
485 mm
Z
575 mm
A
15.43 in
B
27.24 in
X
31.3 in
Y
19.09 in
Z
22.64 in