GreenCool DTT 6000 Series
DTT 6401
Green Series DTx 6000 Climatiseurs Montage par le haut for indoor app. 2000W
400VAC 3~ SC 9006 R513A
Réf. produit :
13256432015
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Protection contre les condensats - Quadruple protection contre les condensats grâce à un système de gestion de condensat idéal et breveté
- Protection contre les condensats - L'air chaud est réparti sur un grand évaporateur, ce qui réduit la vitesse de l'air et minimise le risque d'entraînement d'eau dans l'armoire électrique
- Protection contre les condensats - Le positionnement de l'évaporateur dans la partie supérieure du groupe frigorifique permet un écoulement sans problème des condensats, sans contact avec l'armoire électrique
- Protection contre la condensation - Le circuit de réfrigérant optimisé empêche la formation de ponts thermiques et réduit le risque d'écoulement de condensats dans l'armoire électrique
Informations sur le produit "DTT 6401 400V 3~ LED VAH"
Les climatiseurs Pfannenberg, en tant que système de refroidissement en circuit fermé, empêchent les fluctuations de température critiques et évitent la surchauffe. Ces unités isolent efficacement de l'air ambiant, garantissant ainsi la recirculation d'un air propre et frais à l'intérieur de l'armoire. Elles sont indispensables lorsque le refroidissement ne peut être assuré par l'air extérieur, lorsque la température interne requise est égale ou inférieure à la température ambiante, lorsque l'air ambiant est fortement contaminé par de l'huile ou de la poussière conductrice, ou encore lorsqu'un indice de protection contre les infiltrations plus élevé est nécessaire.
- Design en boucle fermée - Conçue pour isoler l'air ambiant externe de l'air conditionné interne, éliminant ainsi le risque d'intrusion de contaminants dans l'armoire
- Protection contre les condensats - Quadruple protection contre les condensats grâce à un système de gestion de condensat idéal et breveté
- Protection contre les condensats - L'air chaud est réparti sur un grand évaporateur, ce qui réduit la vitesse de l'air et minimise le risque d'entraînement d'eau dans l'armoire électrique
- Protection contre les condensats - Le positionnement de l'évaporateur dans la partie supérieure du groupe frigorifique permet un écoulement sans problème des condensats, sans contact avec l'armoire électrique
- Protection contre la condensation - Le circuit de réfrigérant optimisé empêche la formation de ponts thermiques et réduit le risque d'écoulement de condensats dans l'armoire électrique
- Référence
- 13256432015
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,54
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,31
- Courant d'appel à 50 Hz
- 10 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 12 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Montage par le haut
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1,3 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1598 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 2000 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 2100 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 2000 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 1540 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 1600 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 650 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 50 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 25 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-440 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 1820 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 1970 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 885 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 990 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 51 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131055075
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 435 mm x 595 mm x 495 mm
- Référence
- 13256432015
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 9006
- Nom du contrôleur
- Standard Controller
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 1,54
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 1,31
- Courant d'appel à 50 Hz
- 10 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 12 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 34
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 54
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Montage par le haut
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 62 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 1,3 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 1598 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 6 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 6824 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 7166 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5255 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 5459 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 18427,19 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 122 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 77 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-440 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 1071 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 521 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 6 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 112,455 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131055075
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 17.13 inch x 23.43 inch x 19.49 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 44.32 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 164.73 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 469.44 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 468.39 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 989.53 KB | Download |
| Conformity DTT 6xx1 | N/A | 70.84 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507007_Rev00_Sep21_DTT6xx1.pdf | N/A | 37.21 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| OP. inst. DTT 6401 400V SC | N/A | 44.32 MB | Download |
Technical Drawings
DTT 6401 400V 3~ LED VAH
- A
- 390 mm
- B
- 490 mm
- X
- 595 mm
- Y
- 435 mm
- Z
- 495 mm
- A
- 15.35 in
- B
- 19.29 in
- X
- 23.43 in
- Y
- 17.13 in
- Z
- 19.49 in
Dimensions