You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "DTX 2021 400V/460V 2~ CON 7035"

  • Montage entièrement encastré ou latéral avec une seule référence article - Simplification du processus de commande et de gestion des stocks
  • Utilisation simple et détection de l'état - Écran avec options de commande à l'extérieur de série
  • Équipé d'une connexion Modbus RTU - Intégration facile à la machine
  • Choisissez entre le R513A et le R1234yf - Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés pour toutes les applications
  • Fabriqué sur trois continents - Disponibilité locale et approvisionnement mondial fiable
Caractéristiques techniques
Référence
13910269055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Se connecter
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,8
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,8
Courant d'appel à 50 Hz
2,5 A
Courant d'appel à 60 Hz
2,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
235 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
265 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
440 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
440 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
440 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
310 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
310 W
Quantité de réfrigérant (g)
125 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
20 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-460 V
Plage de tension (60 Hz)
360-460 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
252 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
252 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
252 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
252 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 8 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
16 kg
Plage de fonctionnement (°C)
10-60 °C
GTIN (EAN)
4061131271871
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
600 mm x 205 mm x 250 mm
Référence
13910269055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Se connecter
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,8
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,8
Courant d'appel à 50 Hz
2,5 A
Courant d'appel à 60 Hz
2,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
235 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
265 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
1501 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
1501 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
1057 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
1057 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
4,41 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
68 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
360-460 V
Plage de tension (60 Hz)
360-460 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
148 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
148 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
148 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
148 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 8 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
35,274 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
50-140 °F
GTIN (EAN)
4061131271871
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 718.79 KB Download
Product sheet DE pdf 280.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 318.51 KB Download

Technical Drawings

DTX 2021 400V/460V 2~ CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in