TerraCool DTX 2000 Series
DTX 2301
Série Terra DTX 2000 Climatiseurs Fixation latérale for indoor app. 1390W
400VAC CON CM 7035 R513A
Réf. produit :
13912362055
- Montage entièrement encastré ou latéral avec une seule référence article - Simplification du processus de commande et de gestion des stocks
- Utilisation simple et détection de l'état - Écran avec options de commande à l'extérieur de série
- Équipé d'une connexion Modbus RTU - Intégration facile à la machine
- Choisissez entre le R513A et le R1234yf - Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés pour toutes les applications
- Fabriqué sur trois continents - Disponibilité locale et approvisionnement mondial fiable
Informations sur le produit "DTX 2301 400V/460V 3~ CON 7035"
- Montage entièrement encastré ou latéral avec une seule référence article - Simplification du processus de commande et de gestion des stocks
- Utilisation simple et détection de l'état - Écran avec options de commande à l'extérieur de série
- Équipé d'une connexion Modbus RTU - Intégration facile à la machine
- Choisissez entre le R513A et le R1234yf - Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés pour toutes les applications
- Fabriqué sur trois continents - Disponibilité locale et approvisionnement mondial fiable
- Référence
- 13912362055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Se connecter
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,3
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,0
- Courant d'appel à 50 Hz
- 9,4 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 9,4 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 24
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 736 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 923 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
- 1250 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
- 1390 W
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 1250 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
- 1680 W
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
- 1830 W
- Quantité de réfrigérant (g)
- 360 g
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 45 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- 20 °C
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-460 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-460 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 890 m³/h
- Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
- 525 m³/h
- Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
- 525 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 8 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (kg)
- 42 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271727
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 1350 mm x 395 mm x 230 mm
- Référence
- 13912362055
- Capot de couleur
- gris clair
- Couleur du capot/de la housse RAL
- 7035
- Nom du contrôleur
- Se connecter
- Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
- 2,3
- Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
- 2,0
- Courant d'appel à 50 Hz
- 9,4 A
- Courant d'appel à 60 Hz
- 9,4 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 24
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 55
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Fixation latérale
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nombre de phases
- 1
- Puissance absorbée nominale à 50 Hz
- 736 W
- Puissance absorbée nominale à 60 Hz
- 923 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 4265 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 4743 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 5732 btu/h
- Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 6244 btu/h
- Quantité de réfrigérant (onze)
- 12,7 oz.
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 113 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- 68 °F
- Régulation de la température
- Oui (1)
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-460 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 360-460 V
- Type de tension
- AC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 523,83 cfm
- Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
- 309 cfm
- Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
- 309 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 8 A
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Poids du produit (lb.)
- 92,59 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271727
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 53.15 inch x 15.55 inch x 9.06 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
DTX 2301 400V/460V 3~ CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Dimensions