You are currently viewing content for: Espagne · français

Informations sur le produit "DTX 2501 230V CON 7035"

  • Montage entièrement encastré ou latéral avec une seule référence article - Simplification du processus de commande et de gestion des stocks
  • Utilisation simple et détection de l'état - Écran avec options de commande à l'extérieur de série
  • Équipé d'une connexion Modbus RTU - Intégration facile à la machine
  • Choisissez entre le R513A et le R1234yf - Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés pour toutes les applications
  • Fabriqué sur trois continents - Disponibilité locale et approvisionnement mondial fiable
Caractéristiques techniques
Référence
13912561055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Se connecter
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,9
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,7
Courant d'appel à 50 Hz
30 A
Courant d'appel à 60 Hz
30 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1410 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1670 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, W)
1780 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, W)
1840 W
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
1780 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, W)
2720 W
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, W)
2750 W
Quantité de réfrigérant (g)
388 g
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°C)
45 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
20 °C
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (m³/h)
980 m³/h
Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
980 m³/h
Flux d’air interne à 50 Hz (m³/h)
980 m³/h
Flux d’air interne à 60 Hz (m³/h)
980 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 8 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (kg)
47 kg
Plage de fonctionnement (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271666
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
1350 mm x 395 mm x 230 mm
Référence
13912561055
Capot de couleur
gris clair
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Nom du contrôleur
Se connecter
Indice de rendement énergétique à 50 Hz (EER)
1,9
Coefficient de rendement énergétique à 60 Hz (EER)
1,7
Courant d'appel à 50 Hz
30 A
Courant d'appel à 60 Hz
30 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
24
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
55
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Fixation latérale
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nombre de phases
1
Puissance absorbée nominale à 50 Hz
1410 W
Puissance absorbée nominale à 60 Hz
1670 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (50 Hz, BTU)
6073 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L35 (60 Hz, BTU)
6278 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (50 Hz, BTU)
9281 btu/h
Puissance frigorifique à L35/L50 (60 Hz, BTU)
9383 btu/h
Quantité de réfrigérant (onze)
13,69 oz.
Type de fluide frigorigène
R513A
Température maximale interne du boîtier (°F)
113 °F
Température interne du boîtier (°F)
68 °F
Régulation de la température
Oui (1)
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Type de tension
AC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe 50 Hz (cfm)
576,8 cfm
Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
576,8 cfm
Flux d’air interne à 50 Hz (cfm)
576,8 cfm
Flux d’air interne à 60 Hz (cfm)
576,8 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 8 A
Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
Oui
Poids du produit (lb.)
103,62 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271666
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
53.15 inch x 15.55 inch x 9.06 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 307.12 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 345.28 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 588.07 KB Download

Technical Drawings

DTX 2501 230V CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in