You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FLH 275SLM-UL 230V AC"

Le radiateur à ventilateur FLH 275 SLM empêche la formation de condensation et assure une température de l'air intérieur uniformément répartie dans les armoires.

  • Air chaud diffusé par un ventilateur - Idéal pour les grandes armoires électriques
  • Testé conformément aux spécifications applicables au matériel roulant - Résistant aux chocs et aux vibrations
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Utilisable dans des secteurs tels que l'énergie éolienne, les télécommunications et d'autres machines mobiles
  • Thermostat intégré - Régulation automatique ne nécessitant pas l'installation d'un dispositif de commande
  • Construction compacte - Peu encombrant
Caractéristiques techniques
Puissance de chauffage électrique
275 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Température maximale de surface (°C)
70 °C
Plage de fonctionnement (°C)
-40-70 °C
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (kg)
1 kg
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (mm)
108 mm x 87 mm x 126 mm
Puissance de chauffage électrique
275 W
Ventilateur inclus
Oui (1)
Type de tension
AC
Nombre de phases
1
Plage de tension (50 Hz)
207-253 V
Plage de tension (60 Hz)
207-253 V
Température maximale de surface (°F)
158 °F
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-158 °F
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Type de raccordement
Pince à ressort
Poids du produit (lb.)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131076544
ETIM-Class
EC000737
Dimensions du produit (pouces)
4.25 inch x 3.43 inch x 4.96 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 398.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 398.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 399.94 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 142.16 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.3 KB Download
Manual FLH 275 SLM N/A pdf 399.94 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH 275SLM-UL 230V AC

Dimensions
X
118 mm
Y
110.5 mm
Z1
71 mm
Z2
9.5 mm
X
4.65 in
Y
4.35 in
Z1
2.8 in
Z2
0.37 in