You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "FM ALU DTS 31x5"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection.

Caractéristiques techniques
Référence
18380000025
Type de médias filtrants
Filtre en aluminium
Dimensions de la découpe (pouces)
8.66 inch x 9.055 inch
Article en couleur
Aluminium
GTIN (EAN)
4061131086192
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (mm)
220 mm x 230 mm x 9 mm
Référence
18380000025
Type de médias filtrants
Filtre en aluminium
Dimensions de la découpe (pouces)
8.66 inch x 9.055 inch
Article en couleur
Aluminium
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131086192
Dimensions du produit (pouces)
8.66 inch x 9.055 inch x 0.354 inch