You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PCM 120 24DC IP67"

Les unités Peltier Pfannenberg assurent une climatisation fiable des armoires électriques dans les applications où la compacité, la robustesse et un fonctionnement nécessitant peu d'entretien sont essentiels. Conçues pour les environnements industriels exigeants, elles combinent refroidissement et chauffage dans un seul appareil, permettent une installation indépendante de l'orientation et conviennent à une large plage de températures ambiantes.

  • Meilleur rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit
  • Utilisable dans une large plage de températures (de -40 °C à 70 °C) - Utilisable partout dans le monde
  • Classe de protection IP67/NEMA 4X - Convient aux applications extérieures dans des conditions difficiles
  • Utilisation indépendante de la position - Possibilités de montage polyvalentes
  • Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications mobiles
Caractéristiques techniques
Référence
15361280025
Capot de couleur
gris clair
Fonction de chauffage
Oui (1)
Courant d'appel en courant continu
7,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
20
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
67
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Partiellement encastré
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4X
Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
53 dB(A)
Puissance de chauffage électrique
182 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
121 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
120 W
Température maximale interne du boîtier (°C)
70 °C
Température minimale interne du boîtier (°C)
-40 °C
Plage de tension (CC)
22-26 V
Type de tension
DC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe en courant continu (m³/h)
240 m³/h
Flux d’air interne CC (m³/h)
142,71 m³/h
Type et valeur du fusible de protection
gG / 8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (DC, W)
120 W
Poids du produit (kg)
5,24 kg
Plage de fonctionnement (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264712
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (mm)
320 mm x 130 mm x 167 mm
Référence
15361280025
Capot de couleur
gris clair
Fonction de chauffage
Oui (1)
Courant d'appel en courant continu
7,5 A
Protection de la propriété intellectuelle (externe)
20
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
67
Méthode de montage de l'unité de refroidissement
Partiellement encastré
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
4X
Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
53 dB(A)
Puissance de chauffage électrique
182 W
Puissance absorbée nominale en courant continu
121 W
Type de fusible
gG
Valeur du fusible
8 A
Température maximale interne du boîtier (°F)
158 °F
Température interne du boîtier (°F)
-40 °F
Plage de tension (CC)
22-26 V
Type de tension
DC
Type de climatiseur
Air/Air
Flux d’air externe en courant continu (cfm)
141,25 cfm
Flux d’air interne en DC (cfm)
84 cfm
Type et valeur du fusible de protection
gG / 8 A
Puissance frigorifique à L35/L35 (DC, BTU)
409 btu/h
Poids du produit (lb.)
11,56 lb.
Plage de températures de fonctionnement (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264712
ETIM-Class
EC000855
Dimensions du produit (pouces)
12.6 inch x 5.12 inch x 6.57 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 447.06 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 447.06 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.88 MB Download

Technical Drawings

PCM 120 24DC IP67

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensions
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in