PCM
PCM 70
Série Peltier PCM Refroidisseur thermoélectrique Partiellement encastré for indoor app. 70W
24VDC CM
Réf. produit :
15367080025
Les unités Peltier Pfannenberg assurent une climatisation fiable des armoires électriques dans les applications où la compacité, la robustesse et un fonctionnement nécessitant peu d'entretien sont essentiels. Conçues pour les environnements industriels exigeants, elles combinent refroidissement et chauffage dans un seul appareil, permettent une installation indépendante de l'orientation et conviennent à une large plage de températures ambiantes.
- Meilleur rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit
- Utilisable dans une large plage de températures (de -40 °C à 70 °C) - Utilisable partout dans le monde
- Classe de protection IP67/NEMA 4X - Convient aux applications extérieures dans des conditions difficiles
- Utilisation indépendante de la position - Possibilités de montage polyvalentes
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications mobiles
Informations sur le produit "PCM 70 24DC IP67"
Les unités Peltier Pfannenberg assurent une climatisation fiable des armoires électriques dans les applications où la compacité, la robustesse et un fonctionnement nécessitant peu d'entretien sont essentiels. Conçues pour les environnements industriels exigeants, elles combinent refroidissement et chauffage dans un seul appareil, permettent une installation indépendante de l'orientation et conviennent à une large plage de températures ambiantes.
- Meilleur rapport puissance/encombrement - Encombrement réduit
- Utilisable dans une large plage de températures (de -40 °C à 70 °C) - Utilisable partout dans le monde
- Classe de protection IP67/NEMA 4X - Convient aux applications extérieures dans des conditions difficiles
- Utilisation indépendante de la position - Possibilités de montage polyvalentes
- Haute résistance aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications mobiles
- Référence
- 15367080025
- Capot de couleur
- gris clair
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel en courant continu
- 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 20
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 67
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Puissance de chauffage électrique
- 111 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 108 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (W) ETIM
- 70 W
- Température maximale interne du boîtier (°C)
- 70 °C
- Température minimale interne du boîtier (°C)
- -40 °C
- Plage de tension (CC)
- 22-26 V
- Type de tension
- DC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe en courant continu (m³/h)
- 240 m³/h
- Flux d’air interne CC (m³/h)
- 142,71 m³/h
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (DC, W)
- 70 W
- Poids du produit (kg)
- 3,02 kg
- Plage de fonctionnement (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131264705
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (mm)
- 170 mm x 130 mm x 168 mm
- Référence
- 15367080025
- Capot de couleur
- gris clair
- Fonction de chauffage
- Oui (1)
- Courant d'appel en courant continu
- 6 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- 20
- Protection de la propriété intellectuelle (interne)
- 67
- Méthode de montage de l'unité de refroidissement
- Partiellement encastré
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Niveau sonore (EN ISO 3741) CC
- 53 dB(A)
- Puissance de chauffage électrique
- 111 W
- Puissance absorbée nominale en courant continu
- 108 W
- Type de fusible
- gG
- Valeur du fusible
- 8 A
- Température maximale interne du boîtier (°F)
- 158 °F
- Température interne du boîtier (°F)
- -40 °F
- Plage de tension (CC)
- 22-26 V
- Type de tension
- DC
- Type de climatiseur
- Air/Air
- Flux d’air externe en courant continu (cfm)
- 141,25 cfm
- Flux d’air interne en DC (cfm)
- 84 cfm
- Type et valeur du fusible de protection
- gG / 8 A
- Puissance frigorifique à L35/L35 (DC, BTU)
- 239 btu/h
- Poids du produit (lb.)
- 6,66 lb.
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131264705
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensions du produit (pouces)
- 6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
PCM 70 24DC IP67
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 289 mm
- B
- 304 mm
- C
- 304 mm
- D
- 210 mm
- E
- 7.5 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 329 mm
- Z1
- 178 mm
- Z2
- 67 mm
- A
- 11.38 in
- B
- 11.97 in
- C
- 11.97 in
- D
- 8.27 in
- E
- 0.3 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.95 in
- Z1
- 7.01 in
- Z2
- 2.64 in
Dimensions