You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PFA 20000 54 7035"

L'invention des Ventilateurs à filtre par Otto Pfannenberg en 1958 a marqué un tournant dans le domaine de la gestion thermique industrielle.
Aujourd'hui, Pfannenberg propose toute une gamme de solutions variées pour la gestion thermique industrielle et figure ainsi parmi les rares spécialistes capables de fournir les équipements adaptés à pratiquement toutes les exigences industrielles, et ce dans le monde entier.

  • Homologation UR et UL - Valable dans le monde entier
  • Certifié par un organisme tiers - Design de produit fiable
  • Certifié conforme aux normes internationales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Qualité des produits reconnue et fiable à l'échelle mondiale
  • Design à profil plat - Installation peu encombrante, idéale pour les machines et installations modernes
  • Classification des filtres G4 en standard - Filtre plus de 90 % des particules inférieures à 10 μm
Caractéristiques techniques
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Dimensions de la découpe (mm)
125 mm x 125 mm
Profondeur de montage (mm)
26 mm
Dimensions du produit (mm)
145 mm x 145 mm x 31 mm
Poids du produit (kg)
0,12 kg
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229
Numéro du certificat UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131029939
ETIM-Class
EC002513
Protection de la propriété intellectuelle (interne)
54
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficacité de filtration
88 %
Classe de qualité des médias filtrants (EN 779)
G4
Matériau du produit
Plastique
Couleur du capot/de la housse RAL
7035
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Dimensions de la découpe (pouces)
4.92 inch x 4.92 inch
Profondeur de montage (pouces)
1,02 pouce
Poids du produit (lb.)
0,265 lb.
Numéro du certificat UL
E489500
Numéro de certificat reconnu par UL
E175229
GTIN (EAN)
4061131029939
ETIM-Class
EC002513
Dimensions du produit (pouces)
5.71 inch x 5.71 inch x 1.22 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-972_PFA 20000_PDG.STEP N/A STEP 4.25 MB Download

Technical Drawings

PFA 20000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensions
A
125 mm
B
125 mm
X
145 mm
Y
145 mm
Z1
5 mm
Z2
26 mm
A
4.92 in
B
4.92 in
X
5.71 in
Y
5.71 in
Z1
0.2 in
Z2
1.02 in