You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PRO 10-Ex 95-265V AC"

Les sirènes de la série PROTECT sont dotées d'un boîtier en aluminium moulé sous pression d'une robustesse exceptionnelle. Elles sont conçues pour les environnements industriels exigeants et les applications nécessitant un haut niveau de fiabilité, de sécurité fonctionnelle, de protection dans les zones dangereuses ou d'homologation maritime.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
23150640007
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
95-265 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,145 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
116 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-30 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Ancienne classe US
II
Ancienne division américaine
2
Ancien numéro de certificat américain
UL-US-2592114-0
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK09
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids de l'unité d'emballage (kg)
2,88 kg
GTIN (EAN)
4061131250524
ETIM-Class
EC001356
Dimensions du produit (mm)
154 mm x 167 mm x 148 mm
Référence
23150640007
Plage de tension nominale (50 Hz)
115-230 V
Plage de tension (50 Hz)
95-265 V
Type de tension
AC
Consommation de courant nominale à 50 Hz
0,145 A
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
116 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-30 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Ancienne classe US
II
Ancienne division américaine
2
Ancien numéro de certificat américain
UL-US-2592114-0
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK09
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
5,91 lb.
GTIN (EAN)
4061131250524
ETIM-Class
EC001356
Dimensions du produit (pouces)
54.53 inch x 6.57 inch x 58.27 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.54 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.2 MB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 485.98 KB Download
Certificate EN5403 DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 255.5 KB Download
Product sheet DE PDF 3.4 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.4 MB Download
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7