You are currently viewing content for: États-Unis · français

Informations sur le produit "PRO L 10-DNV-Ex 10-60V DC RD"

Les dispositifs de signalisation combinés de la série PROTECT assurent une alerte sonore et visuelle fiable dans les zones dangereuses. Leur conception robuste et certifiée est adaptée aux applications de Zone 2, Zone 22 et à certaines applications de Classe I/II/III, Division 2.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
  • Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
  • Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Caractéristiques techniques
Référence
23151635008
Plage de tension nominale (CC)
12-60 V
Plage de tension (CC)
10-60 V
Consommation de courant nominale continu
0,52 A
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
116 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-30 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Ancienne classe US
I
Ancienne division américaine
2
Ancien numéro de certificat américain
UL-US-2592114-0
Plage de fonctionnement (°C)
-40-55 °C
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
2,79 kg
GTIN (EAN)
4061131267652
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (mm)
229 mm x 167 mm x 148 mm
Référence
23151635008
Plage de tension nominale (CC)
12-60 V
Plage de tension (CC)
10-60 V
Type de tension
DC
Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
116 dB(A)
Niveau sonore : niveau 1
-30 dB
Nombre de tons d’alarme
80
Nombre de sonneries externes sélectionnables
4
couleur de la lentille
Rouge
Type de signal optique
Lumière clignotante
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIC
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Ancienne classe US
I
Ancienne division américaine
2
Ancien numéro de certificat américain
UL-US-2592114-0
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-40-131 °F
Humidité relative maximale (%)
90 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Rouge
Matériau du boîtier
Aluminium moulé sous pression
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
6,23 lb.
GTIN (EAN)
4061131267652
ETIM-Class
EC000195
Dimensions du produit (pouces)
9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 8.16 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 31.9 MB Download
Certificate EX_US DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 401.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 342.65 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.17 MB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.03 KB Download
Certificate MER DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.6 KB Download
Certificate MED DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 29.18 KB Download
Product sheet DE PDF 3.43 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.43 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 6 9 7
Avertissement 12 18 14
Indication 27 40.5 31.5
Taille de la couverture sonore
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Niveau de pression acoustique requis Zone de couverture sonore
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
90 dB (A) 14.1 16.0 17.0
85 dB (A) 25.1 28.4 30.3
80 dB (A) 44.6 50.5 53.8
75 dB (A) 79.3 89.8 95.7