Protect
PRO L 10-Ex
Protect Ancienne combinaison sirène / LED 116dB zone 2, 22
115-230VAC RAL3000 BU
Réf. produit :
23151647007
Les dispositifs de signalisation combinés de la série PROTECT assurent une alerte sonore et visuelle fiable dans les zones dangereuses. Leur conception robuste et certifiée est adaptée aux applications de Zone 2, Zone 22 et à certaines applications de Classe I/II/III, Division 2.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
Informations sur le produit "PRO L 10-Ex 95-265V AC BU"
Les dispositifs de signalisation combinés de la série PROTECT assurent une alerte sonore et visuelle fiable dans les zones dangereuses. Leur conception robuste et certifiée est adaptée aux applications de Zone 2, Zone 22 et à certaines applications de Classe I/II/III, Division 2.
- Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
- Haute résistance aux conditions environnementales - Conçu pour offrir des puissances fiables dans des applications exigeantes partout dans le monde
- Éléments de verrouillage à l'extérieur des joints d'étanchéité - Garantir une étanchéité sûre et sans fuite du boîtier
- Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
- Possibilité de contrôler séparément la signalisation visuelle et la signalisation sonore - Grande flexibilité dans le contrôle des différents niveaux d'avertissement.
- Référence
- 23151647007
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 95-265 V
- Consommation de courant nominale à 50 Hz
- 0,131 A
- Type de tension
- AC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- couleur de la lentille
- Bleu
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Groupe de zones de gaz
- IIC
- Groupe de zones « poussière »
- IIIC
- Gaz hors zone
- 2
- Poussière provenant de zones hors zone
- 22
- Ancienne classe US
- I
- Ancienne division américaine
- 2
- Ancien numéro de certificat américain
- UL-US-2592114-0
- Plage de fonctionnement (°C)
- -40-55 °C
- Humidité relative maximale (%)
- 90 rH%
- Facteur de marche (%)
- 100 %
- Protection de la propriété intellectuelle
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (kg)
- 2,79 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131257837
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (mm)
- 229 mm x 167 mm x 148 mm
- Référence
- 23151647007
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 115-230 V
- Plage de tension (50 Hz)
- 95-265 V
- Type de tension
- AC
- Pression acoustique maximale (dB(A) à 1 m)
- 116 dB(A)
- Niveau sonore : niveau 1
- -30 dB
- Nombre de tons d’alarme
- 80
- Nombre de sonneries externes sélectionnables
- 4
- couleur de la lentille
- Bleu
- Type de signal optique
- Lumière clignotante
- Fonction « lumière clignotante »
- Oui (1)
- Fonction « Feu clignotant »
- Oui (1)
- Fonction « Lumière continue »
- Yes (1)
- Type de lampe
- LED
- Durée de vie nominale moyenne
- 50000 h
- Groupe de zones de gaz
- IIC
- Groupe de zones « poussière »
- IIIC
- Gaz hors zone
- 2
- Poussière provenant de zones hors zone
- 22
- Ancienne classe US
- I
- Ancienne division américaine
- 2
- Ancien numéro de certificat américain
- UL-US-2592114-0
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
- 66/67
- Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Résistance mécanique (CEI 62262)
- IK08
- Couleur du boîtier/de l'article
- Rouge
- Matériau du boîtier
- Aluminium moulé sous pression
- Matériau de la lentille ou du dôme
- PC
- Nombre d'entrées de câbles
- 2
- Dimension de l'entrée de câble
- M20
- Poids du produit (lb.)
- 6,23 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131257837
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensions du produit (pouces)
- 9.02 inch x 6.57 inch x 5.83 inch
Caractéristiques techniques
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 8.16 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_US | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 401.16 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 342.65 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.17 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 3.43 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.43 MB | Download |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| Alerte | 2.6 | 4 | 3 | |
| Avertissement | 5.2 | 8 | 6 | |
| Indication | 11.7 | 18 | 13.5 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) m | Longueur (L) m | Largeur (W) m | ||
| 90 dB (A) | 14.1 | 16.0 | 17.0 | |
| 85 dB (A) | 25.1 | 28.4 | 30.3 | |
| 80 dB (A) | 44.6 | 50.5 | 53.8 | |
| 75 dB (A) | 79.3 | 89.8 | 95.7 | |
| Taille de la couverture visuelle | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Application | Zone de couverture visuelle | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| Alerte | 8.6 | 13.1 | 9.8 | |
| Avertissement | 17.2 | 26.2 | 14.7 | |
| Indication | 38.7 | 59 | 27 | |
| Taille de la couverture sonore | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Niveau de pression acoustique requis | Zone de couverture sonore | ||
| Hauteur (H) ft | Longueur (L) ft | Largeur (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 46.3 | 52.4 | 55.8 | |
| 85 dB (A) | 82.3 | 93.2 | 99.3 | |
| 80 dB (A) | 146.3 | 165.7 | 176.5 | |
| 75 dB (A) | 260.2 | 294.6 | 313.9 | |