You are currently viewing content for: Pays-Bas · français

Informations sur le produit "QUADRO LED-HI-3G/3D LV YE"

Les balises de la série QUADRO offrent une signalisation visuelle haute performance grâce aux technologies au xénon et LED, destinées aux applications industrielles exigeantes et aux zones dangereuses. Leur conception robuste et compacte, ainsi que leurs performances certifiées, garantissent une notification d'alarme fiable, même dans des conditions difficiles.

  • Joint moulé qui reste parfaitement en place - Garantit une installation rapide et sûre
  • Appareil ayant obtenu la homologation Ex - Conforme aux zones n° AW:EX_ZONE_MAX_GEN# et aux zones de classe n° AW:EX_CLASS_US_LIST_GEN#, division n° AW:EX_DIV_US_MAX_GEN#
  • Montage flexible - Utilisable dans n'importe quelle position d'utilisation
  • Résistant aux chocs et aux vibrations - Convient aux applications exigeantes et à usage intensif
  • Alimentation multi-tension - Un seul appareil pour toutes les tensions du monde entier, ce qui réduit les stocks
Caractéristiques techniques
Référence
21108633009
Plage de tension nominale (CC)
12-48 V
Plage de tension (CC)
10.8-52.8 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
38 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (m)
142,89 m
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIB
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Plage de fonctionnement (°C)
-25-55 °C
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131017387
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Référence
21108633009
Plage de tension nominale (CC)
12-48 V
Plage de tension (CC)
10.8-52.8 V
Type de tension
DC
Intensité lumineuse (cd)
38 cd
couleur de la lentille
Jaune
Type de signal optique
Lumière continue
Fonction « Feu clignotant »
Oui (1)
Fonction « lumière clignotante »
Oui (1)
Fonction « Lumière continue »
Yes (1)
Distance de visionnage maximale (pieds)
468,78 ft.
Type de lampe
LED
Durée de vie nominale moyenne
50000 h
Groupe de zones de gaz
IIC
Groupe de zones « poussière »
IIIB
Gaz hors zone
2
Poussière provenant de zones hors zone
22
Plage de températures de fonctionnement (°F)
-13-131 °F
Humidité relative maximale (%)
95 rH%
Facteur de marche (%)
100 %
Protection de la propriété intellectuelle
66/67
Système de protection (UL 50E / NEMA 250)
non classé
Résistance mécanique (CEI 62262)
IK08
Couleur du boîtier/de l'article
Gris
Matériau du boîtier
Polycarbonate
Matériau de la lentille ou du dôme
PC
Nombre d'entrées de câbles
2
Dimension de l'entrée de câble
M20
Poids du produit (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131017387
ETIM-Class
EC001335
Dimensions du produit (pouces)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 576.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 576.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.72 MB Download
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D N/A pdf 61.86 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf N/A pdf 35.97 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D N/A pdf 499.37 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D N/A pdf 1.29 MB Download
Taille de la couverture visuelle
Couverture 3D : hauteur, longueur et largeur de la zone de signalisation Application Zone de couverture visuelle
Hauteur (H) m Longueur (L) m Largeur (W) m
Alerte 9.2 7.9 10.4
Avertissement 18.4 15.8 20.8
Indication 41.4 35.6 46.8