Informations sur le produit "SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A"
- Référence
- 42222005502
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Courant d'appel à 60 Hz
- 35 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- X5
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°C)
- 30 °C
- Température minimale du fluide (°C)
- 15 °C
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 414-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 460-460 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air externe à 60 Hz (m³/h)
- 1700 m³/h
- Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
- 24V DC
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 50/50
- Capacité du réservoir (L)
- 10 L
- Débit (Pompe) (l/min) (50 Hz)
- 120 L/min
- Pression de la pompe (50 Hz, bar)
- 3 bar
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 1 K
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 1 1/2 pouce
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 36000 W
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- SPC 200 ETL
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de fonctionnement (°C)
- -30-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131272328
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (mm)
- 2400 mm x 1200 mm x 440 mm
- Pression de la pompe (60 Hz, bar)
- 3 bar
- Débit (Pompe) (l/min) (60 Hz)
- 120 L/min
- Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Puissance de chauffage électrique
- 2000 W
- Puissance frigorifique pour W18/A45 (60 Hz, W)
- 31000 W
- Puissance frigorifique pour W18/A45 (50 Hz, W)
- 31000 W
- Modbus
- Oui (1)
- Référence
- 42222005502
- Couleur du boîtier/de l'article
- Gris
- Couleur du boîtier/de l'article (RAL)
- 7035
- Fréquence nominale
- 50 Hz
- Courant d'appel à 60 Hz
- 35 A
- Protection de la propriété intellectuelle (externe)
- X5
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 50 Hz
- 72 dB(A)
- Niveau sonore (EN ISO 3741) 60 Hz
- 72 dB(A)
- Nombre de phases
- 3
- Type de fluide frigorigène
- R513A
- Température maximale du fluide (°F)
- 86 °F
- Température minimale du fluide (°F)
- 59 °F
- Plage de tension (50 Hz)
- 360-440 V
- Plage de tension (60 Hz)
- 414-506 V
- Plage de tension nominale (50 Hz)
- 400-400 V
- Plage de tension nominale à 60 Hz
- 460-460 V
- Type de tension
- AC
- Flux d’air externe à 60 Hz (cfm)
- 1000 cfm
- Tension du circuit auxiliaire de la centrale de refroidissement
- 24V DC
- Mélange de fluide frigorigène (recommandé)
- Eau/glycol - 50/50
- Capacité du réservoir (L)
- 10 L
- Capacité du réservoir (gal)
- 2,64 gal
- Débit (Pompe) (gal/min) (50 Hz)
- 31,70 gal/min
- Pression de la pompe (50 Hz, psi)
- 44 psi
- Tolérance de la valeur de température de consigne (+/- K)
- 1 K
- Raccordement (fluide de refroidissement)
- 1 1/2 pouce
- Type de fluide de refroidissement
- Eau
- Méthode de montage de la centrale de refroidissement
- Autonome
- Conforme à la réglementation sur les gaz fluorés (généré par les règles)
- Oui
- Puissance frigorifique maximale indiquée dans la publicité (publicité, W)
- 36000 W
- Puissance frigorifique maximale indiquée sur les supports publicitaires (publicité, BTU)
- 122830 btu/h
- Brève description du type d'appareil de refroidissement
- SPC 200 ETL
- Area of application (market)
- Industriel
- Plage de températures de fonctionnement (°F)
- -22-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131272328
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensions du produit (pouces)
- 94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
- Pression de la pompe (60 Hz, psi)
- 44 psi
- Débit (Pompe) (gal/min) (60 Hz)
- 31,70 gal/min
- Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Puissance frigorifique pour W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Puissance de chauffage électrique
- 2000 W
- Puissance frigorifique pour W18/A45 (60 Hz, BTU)
- 105776 btu/h
- Puissance frigorifique pour W18/A45 (50 Hz, BTU)
- 105776 btu/h
- Modbus
- Oui (1)
Caractéristiques techniques
Technical Drawings
SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Dimensions